EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Tomada dupla
0804050

Tomada dupla, com indicação luminosa, Frente de encaixe Tipo CF, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, tensão nominal: 250 V AC (50 Hz), corrente nominal: 16 A, Montagem direta ou em trilho de fixação, normas/disposições: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Código de país: Alemanha

Detalhes do produto









Produtos compatíveis