ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Relé de carga reversível
2982757
Relé eletrônico de inversão de carga, para ativação de motores DC, com indicador luminoso e ligação de proteção, saída: 10 ... 30 V DC/6 A com um tempo de comutação de 1 ms
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Contator para semi-condutor |
| Família de produtos | CONTACTRON |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Número de fases | 1 |
| Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Alimentação | |
| Denominação entrada | Alimento do aparelho |
| Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação de comando | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corrente de alimentação de comando IS | 7 mA |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto |
| Comandar | |
| Denominação entrada | Entrada de comando direita / esquerda |
| Consumo de energia | 3 mA |
| Tensão de controle UC | 24 V DC |
| Faixa de tensão de acionamento | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corrente de controle IC | 3 mA |
| Tempo de ligação típico | 200 µs |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto | |
| Limitação de sobretensão | > 33 V DC |
| Tempo de comutação RL/LL (Tempo de acionamento) | 1 ms |
| Saída DC | |
| Tensão nominal de operação Ue | 24 V DC |
| Faixa de tensão operacional | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corrente nominal de operação (Saída de carga) | 6 A |
| Corrente de carga | 6 A (vide derating) |
| Corrente de repouso | ca. 7 mA (em estado desligado) |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto | |
| Limitação de sobretensão | > 33 V DC |
| Limitação de corrente com curto-circuito | 20 A |
| Circuito de comando | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuito de carga | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Indicação de estado | LED (amarelo) |
| Indicação de tensão operacional | LED verde |
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certificado | Conforme UKCA |
| Certificação UL | |
| Certificado | NLDX.E228652 |
| Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
| Normas / Determinações | EN 50178 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | alinhável, distância: veja derating |
| Posição de montagem | vertical (trilho de fixação horizontal, saída de motor em baixo) |
| Código | 2982757 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | CK76 |
| Chave de produto | DK7622 |
| GTIN | 4046356327251 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 112,299 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 112,2 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP