OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Relé de estado sólido miniatura
2982113

Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 5 V DC, saída: 3-33 V DC/5 A

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

À prova de vibração e impacto
Com vedação RT III (lavável)
Sem desgaste e vida longa
Soldável na placa de circuito impresso
Chave de tensão neutra com saída AC
Capacidade de conexão até 24 V DC/5 A