OPT- 5DC/ 48DC/100 - Relé de estado sólido miniatura
2967992

Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de entrada, 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada: 5 V DC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

À prova de vibração e impacto
Com vedação RT III (lavável)
Sem desgaste e vida longa
Chave de tensão neutra com saída AC
Capacidade de conexão até 24 V DC/5 A
Soldável na placa de circuito impresso