OPT-60DC/230AC/ 1 - Relé de estado sólido miniatura
2967963

Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 60 V DC, saída: 24-253 V AC/0,75 A

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

À prova de vibração e impacto
Com vedação RT III (lavável)
Sem desgaste e vida longa
Capacidade de conexão até 24 V DC/5 A
Chave de tensão neutra com saída AC
Soldável na placa de circuito impresso