Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

OPT-60DC/ 48DC/100 - Relé de estado sólido miniatura
2966621

Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de entrada, 1 contato normalmente aberto, entrada: 60 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

À prova de vibração e impacto
Com vedação RT III (lavável)
Sem desgaste e vida longa
Soldável na placa de circuito impresso
Chave de tensão neutra com saída AC
Capacidade de conexão até 24 V DC/5 A