OPT-24DC/ 48DC/100
-
Relé de estado sólido miniatura
2966618
Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de entrada, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
À prova de vibração e impacto
Com vedação RT III (lavável)
Sem desgaste e vida longa
Chave de tensão neutra com saída AC
Soldável na placa de circuito impresso
Capacidade de conexão até 24 V DC/5 A