OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura
2966605

Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 60 V DC, saída: 3 ... 33 V DC/3 A

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

À prova de vibração e impacto
Com vedação RT III (lavável)
Sem desgaste e vida longa
Soldável na placa de circuito impresso
Potência ligada até 24 V DC/3 A