DEK-OV- 24DC/240AC/800
-
Módulo de relé de estado sólido
2964649
Terminal de relé de estado sólido de potência, entrada: 24 V DC, saída: 10-253 V AC/800 mA, largura do terminal 6,2 mm
Detalhes do produto
Nota de encomenda: | A caixa está aberta de um dos lados. A tampa correta é a D-DEK 1,5 GN (2716949). |
Indicação sobre a aplicação | Utilização de jumpers EB 80-DIK... nos bornes DEK: devido a uma possível expansão (reduzida) da caixa DEK causada por absorção de umidade é do ar ambiente, bem como uma folga de tolerância desfavorável entre uma maior quantidade de bornes DEK e o jumper EB 80-DIK..., em caso de utilização dos jumpers EB 80-DIK... é recomendável que estes sejam separados após 10 a 12 bornes DEK e no local colocar uma ponte de fios para respectivamente o borne DEK seguinte. |
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Família de produtos | DEK |
Aplicação | Função de saída |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento: Normas / Determinações | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kV AC (Entrada/saída) |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,2 |
Faixa de tensão de entrada | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,4 |
Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,8 |
Típica corrente de entrada com UN | 10,7 mA |
Tempo de ligação típico | < 10 ms |
Tempo de desligamento típico | < 10 ms |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto | |
Freqüência de transmissão | 10 Hz |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Faixa de tensão de saída | 10 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
Corrente-limite permanente | 0,8 A (vide curva derating) |
Corrente de ligação máxima | 30 A (t = 10 ms) |
Corrente de carga mínima | 10 mA |
Corrente de fuga | 1,2 mA (em estado desligado) |
Ângulo de fases cos phi min | 0,5 |
Integral de carga limite | 4,5 A2s |
Tensão inversa de pico | 600 V (Tensão periódica de bloqueio de picos) |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 1 V |
Circuito de saída | 2 condutores sem massa, chave de tensão neutra |
Ligação de proteção | Ligação RCV; Equipamento de proteção RCV |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Torque de aperto | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 56 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas / Determinações | |
Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2964649 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | DK61 |
Chave de produto | DK61A1 |
GTIN | 4017918131043 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 21 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 21 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 7b343808-7acb-455b-b153-3239259532b6 |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
EB 2- DIK RD - Ponte de inserção 2716693
-
EB 3- DIK RD - Ponte de inserção 2716745
-
EB 4- DIK RD - Ponte de inserção 2716758
-
EB 5- DIK RD - Ponte de inserção 2716761
-
EB 10- DIK RD - Ponte de inserção 2716774
-
EB 80- DIK RD - Ponte de inserção 2715953
-
EB 5- DIK BU - Ponte de inserção 2716677
-
EB 10- DIK BU - Ponte de inserção 2716680
-
EB 80- DIK BU - Ponte de inserção 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Placa de separação 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Bornes para sensores/atuadores 2715979
Suas vantagens
Pontes de inserção EB-DIK
Variante de atuador disponível
Identificação e montagem com o conforto de réguas de terminais
Comutação sem desgaste até 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Ligação de proteção de saída integrada
Chave de tensão neutra com saída AC
Circuito de entrada integrado
Isolamento galvânico entre entrada e saída até 2,5 kVef
Indicação de estado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP