DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Módulo de relé de estado sólido
2964270
Relé de estado sólido de entrada, frequência de transmissão 100 kHz, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 5 V DC, saída: 4 - 30 V DC/50 mA
Detalhes do produto
| Indicação sobre a aplicação | Utilização de jumpers EB 80-DIK... nos bornes DEK: devido a uma possível expansão (reduzida) da caixa DEK causada por absorção de umidade é do ar ambiente, bem como uma folga de tolerância desfavorável entre uma maior quantidade de bornes DEK e o jumper EB 80-DIK..., em caso de utilização dos jumpers EB 80-DIK... é recomendável que estes sejam separados após 10 a 12 bornes DEK e no local colocar uma ponte de fios para respectivamente o borne DEK seguinte. |
| Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
| Família de produtos | DEK |
| Aplicação | Optoacoplador de entrada 100 kHz |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
| Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kV AC (Entrada/saída) |
| Tensão nominal de entrada UN | 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Faixa de tensão de entrada | 4 V DC ... 6 V DC |
| Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,4 |
| Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,8 |
| Típica corrente de entrada com UN | 7 mA |
| Tempo de ligação típico | 1,5 µs |
| Tempo de desligamento típico | 2 µs |
| Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto | |
| Freqüência de transmissão | 100 kHz |
| Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
| Tipo de saída digital | eletrônico |
| Faixa de tensão de saída | 4 V DC ... 30 V DC |
| Corrente-limite permanente | 50 mA |
| Corrente de repouso | 4,3 mA |
| Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 0,5 V DC |
| Circuito de saída | 3 condutores, referenciados ao terra |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidade | 56 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2964270 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | DK61 |
| Chave de produto | DK61A1 |
| GTIN | 4017918107406 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 21,46 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 21,46 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 0322b25c-94e1-4255-b5ee-40a474c4bee6 |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
EB 3- DIK RD - Ponte de inserção 2716745
-
EB 4- DIK RD - Ponte de inserção 2716758
-
EB 5- DIK RD - Ponte de inserção 2716761
-
EB 10- DIK RD - Ponte de inserção 2716774
-
EB 80- DIK RD - Ponte de inserção 2715953
-
EB 5- DIK BU - Ponte de inserção 2716677
-
EB 10- DIK BU - Ponte de inserção 2716680
-
EB 80- DIK BU - Ponte de inserção 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Placa de separação 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Bornes para sensores/atuadores 2715979
Suas vantagens
Para supressão de interferências no lado de entrada está previsto um condensador
Frequência limite até 100 kHz
Nível de contraciclo no lado de saída
Entre outras, entradas de sinais em cartões contadores PLC
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP