EMG 17-OV- 12DC/240AC/3
-
Módulo de relé de estado sólido
2954222
Relé de estado sólido de potência, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 12 V DC, saída: 48-280 V AC/ máx. 3 A
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
| Aplicação | Função de saída |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
| Tensão de teste (Entrada/saída) | 3,5 kV AC (Entrada/saída) |
| Tensão nominal de entrada UN | 12 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Faixa de tensão de entrada | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,4 |
| Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,8 |
| Típica corrente de entrada com UN | 4,1 mA |
| Tempo de ligação típico | 10 ms |
| Tempo de desligamento típico | 10 ms |
| Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto; Varistor | |
| Freqüência de transmissão | 25 Hz |
| Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
| Tipo de saída digital | eletrônico |
| Tensão nominal de saída | 240 V AC |
| Faixa de tensão de saída | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Corrente-limite permanente | 3 A (vide curva derating) |
| Corrente de carga mínima | 50 mA |
| Corrente de fuga | 4 mA (em estado desligado) |
| Corrente de pico | 160 A (t = 10 ms) |
| Ângulo de fases cos phi min | 0,5 |
| Integral de carga limite | 128 A2s (I2 x t com t = 10 ms) |
| Tensão inversa de pico | 600 V (Tensão periódica de bloqueio de picos) |
| Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 1 V |
| Circuito de saída | 2 condutores sem massa |
| Ligação de proteção | Elemento RC; Elemento RC |
| Proteção contra surto; Varistor |
| Lado de entrada | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Lado de saída | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidade | 102 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | horizontal |
| Código | 2954222 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | DK61 |
| Chave de produto | DK61C1 |
| GTIN | 4017918084882 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 89,43 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 89,43 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f1650e38-1017-4ee6-b572-00dba60068fe |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP