EMG 17-OV-230AC/ 24DC/2
-
Módulo de relé de estado sólido
2946858
Relé de estado sólido de potência, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 230 V AC, saída: resistente a curto-circuito, 10-30 V DC/máx. 2 A
Detalhes do produto
| Aplicação | Função de saída |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
| Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kV AC (Entrada/saída) |
| Tensão nominal de entrada UN | 230 V AC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Faixa de tensão de entrada | 184 V AC ... 276 V AC |
| Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,4 |
| Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,8 |
| Típica corrente de entrada com UN | 2 mA |
| Tempo de ligação típico | 50 ms |
| Tempo de desligamento típico | 12 ms |
| Indicação de estado | LED (amarelo) |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto; Varistor | |
| Freqüência de transmissão | 10 Hz |
| Tipo de saída digital | eletrônico |
| Tensão nominal de saída | 24 V DC |
| Faixa de tensão de saída | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corrente-limite permanente | 2 A (vide curva derating) |
| Corrente de fuga | 150 µA |
| Tensão inversa de pico | 33 V DC (Coletor - transmissor - tensão de bloqueio) |
| Limitação de corrente com curto-circuito | > 2 A (à prova de curto-circuito) |
| Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 0,3 V |
| Circuito de saída | 3 condutores, referenciados ao terra |
| Indicação de falha | LED vermelho |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
| Supressão; Diodo de free-wheeling | |
| Proteção contra surto; Diodo supressor |
| Lado de entrada | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Lado de saída | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidade | 102 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2946858 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK61 |
| Chave de produto | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082499 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 58 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 58 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP