EMG 10-OV- 5DC/24DC/1
-
Módulo de relé de estado sólido
2944203
Relé de estado sólido de potência, com indicador luminoso e ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 5 V DC, saída: 5-36 V DC/máx. 1 A
Detalhes do produto
Restrição de uso | |
Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Aplicação | Função de saída |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento | |
Isolamento | Isolamento básico |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
Tensão de teste (Entrada/saída) | 3,5 kV AC (Entrada/saída) |
Tensão nominal de entrada UN | 5 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,9 ... 1,1 |
Faixa de tensão de entrada | 4,5 V DC ... 5,5 V DC |
Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,6 |
Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,9 |
Típica corrente de entrada com UN | 4,2 mA |
Tempo de ligação típico | 0,1 ms |
Tempo de desligamento típico | 0,2 ms |
Indicação de estado | LED (amarelo) |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Freqüência de transmissão | 500 Hz |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Tensão nominal de saída | 24 V DC |
Faixa de tensão de saída | 5 V DC ... 36 V DC |
Corrente-limite permanente | 1 A (vide curva derating) |
Corrente de pico | 2 A (t = 1 s) |
Tensão inversa de pico | 45 V DC (Coletor - transmissor - tensão de bloqueio) |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 1 V |
Circuito de saída | 2 condutores sem massa |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Lado de entrada | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Lado de saída | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Largura | 10 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidade | 102 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas / Determinações | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2944203 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | DK61 |
Chave de produto | DK61C1 |
GTIN | 4017918081508 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 37,78 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 39,46 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 99923bb1-7eb7-4979-88fc-7e32245ed2b6 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP