EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 - Módulo de relé de estado sólido
2942810

Interface de relé de estado sólido contra interferências no lado do comando, entrada: 24 V DC, saída: 48 V DC/2 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Utilização de cartões de saída AC, e assim correntes residuais AC
Resistente a correntes de interferência
Utilizações com longos cabos de comando
Alta tensão de desacionamento de relé