DEK-OE- 60DC/ 48DC/100
-
Módulo de relé de estado sólido
2941536
Terminal de relé de estado sólido de entrada, entrada: 60 V DC, saída: 3 - 48 V DC/100 mA, largura do terminal 6,2 mm
Detalhes do produto
Indicação sobre a aplicação | Utilização de jumpers EB 80-DIK... nos bornes DEK: devido a uma possível expansão (reduzida) da caixa DEK causada por absorção de umidade é do ar ambiente, bem como uma folga de tolerância desfavorável entre uma maior quantidade de bornes DEK e o jumper EB 80-DIK..., em caso de utilização dos jumpers EB 80-DIK... é recomendável que estes sejam separados após 10 a 12 bornes DEK e no local colocar uma ponte de fios para respectivamente o borne DEK seguinte. |
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Família de produtos | DEK |
Aplicação | Função de saída |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento: Normas / Determinações | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 03.07.2025 |
Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kV AC (Entrada/saída) |
Tensão nominal de entrada UN | 60 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,2 |
Faixa de tensão de entrada | 48 V DC ... 72 V DC |
Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,4 |
Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,8 |
Típica corrente de entrada com UN | 4 mA |
Tempo de ligação típico | 20 µs |
Tempo de desligamento típico | 200 µs |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
Freqüência de transmissão | 300 Hz |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Faixa de tensão de saída | 3 V DC ... 48 V DC |
Corrente-limite permanente | 100 mA |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 0,9 V |
Circuito de saída | 2 condutores sem massa, 3 condutores com massa |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling | |
Resistência de saída | ca. 22 kΩ (com operação com 3 condutores) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Torque de aperto | 0,5 Nm |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 56 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas / Determinações | |
Normas / Determinações | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2941536 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK61 |
Chave de produto | DK61D1 |
GTIN | 4017918080501 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 23,63 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 21,25 g |
País de origem | CN |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
EB 80- DIK BU - Ponte de inserção 2715940
-
EB 10- DIK BU - Ponte de inserção 2716680
-
EB 5- DIK BU - Ponte de inserção 2716677
-
EB 10- DIK RD - Ponte de inserção 2716774
-
EB 5- DIK RD - Ponte de inserção 2716761
-
EB 4- DIK RD - Ponte de inserção 2716758
-
EB 3- DIK RD - Ponte de inserção 2716745
-
EB 2- DIK RD - Ponte de inserção 2716693
-
D-DEK 1,5 GN - Placa de separação 2716949
-
DIKD 1,5 - Bornes para sensores/atuadores 2715979
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 5060935
Suas vantagens
Variante de atuador disponível
Pontes de inserção EB-DIK
Identificação e montagem com o conforto de réguas de terminais
Comutação sem desgaste até 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Ligação de proteção de saída integrada
Circuito de entrada integrado
Indicação de estado
Isolamento galvânico entre entrada e saída até 2,5 kVef
Chave de tensão neutra com saída AC
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP