Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Módulo de relé de estado sólido
2941387

Terminal de relé de estado sólido de potência, entrada: 12 V DC, saída: 3-30 V DC/3 A, largura do terminal 6,2 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Variante de atuador disponível
Pontes de inserção EB-DIK
Identificação e montagem com o conforto de réguas de terminais
Comutação sem desgaste até 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Ligação de proteção de saída integrada
Circuito de entrada integrado
Isolamento galvânico entre entrada e saída até 2,5 kVef
Indicação de estado
Chave de tensão neutra com saída AC