DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3
-
Módulo de relé de estado sólido
2941374
Terminal de relé de estado sólido de potência, entrada: 24 V DC, saída: 3-30 V DC/3 A, largura do terminal 6,2 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Pontes de inserção EB-DIK
Variante de atuador disponível
Identificação e montagem com o conforto de réguas de terminais
Comutação sem desgaste até 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Ligação de proteção de saída integrada
Indicação de estado
Circuito de entrada integrado
Chave de tensão neutra com saída AC
Isolamento galvânico entre entrada e saída até 2,5 kVef