DEK-OE-230AC/ 48DC/100
-
Módulo de relé de estado sólido
2940210
Terminal de relé de estado sólido de entrada, entrada: 230 V AC, saída: 3 - 48 V DC/ 100 mA, largura do terminal 6,2 mm
Detalhes do produto
| Nota de encomenda: | A caixa está aberta de um dos lados. A tampa correta é a D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Indicação sobre a aplicação | Utilização de jumpers EB 80-DIK... nos bornes DEK: devido a uma possível expansão (reduzida) da caixa DEK causada por absorção de umidade é do ar ambiente, bem como uma folga de tolerância desfavorável entre uma maior quantidade de bornes DEK e o jumper EB 80-DIK..., em caso de utilização dos jumpers EB 80-DIK... é recomendável que estes sejam separados após 10 a 12 bornes DEK e no local colocar uma ponte de fios para respectivamente o borne DEK seguinte. |
| Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
| Família de produtos | DEK |
| Aplicação | Função de saída |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento: Normas / Determinações | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
| Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kV AC (Entrada/saída) |
| Tensão nominal de entrada UN | 230 V AC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Faixa de tensão de entrada | 207 V AC ... 253 V AC |
| Limite de ligação sinal "0" tensão | ≤ 92 V |
| Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,4 |
| Limite de ligação sinal "1" tensão | ≥ 207 V |
| Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,9 |
| Típica corrente de entrada com UN | 2,5 mA |
| Tempo de ligação típico | 10 ms |
| Tempo de desligamento típico | 20 ms |
| Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto | |
| Freqüência de transmissão | 3 Hz |
| Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
| Tipo de saída digital | eletrônico |
| Faixa de tensão de saída | 3 V DC ... 48 V DC |
| Corrente-limite permanente | 100 mA |
| Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 0,9 V |
| Circuito de saída | 2 condutores sem massa, 3 condutores com massa |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
| Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling | |
| Resistência de saída | ca. 22 kΩ (com operação com 3 condutores) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidade | 56 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | |
| Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2940210 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | DK61 |
| Chave de produto | DK61A1 |
| GTIN | 4017918079918 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 21,44 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 20,9 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 92c4bd06-89fa-4d09-81db-28d5fdd8651b |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
EB 2- DIK RD - Ponte de inserção 2716693
-
EB 3- DIK RD - Ponte de inserção 2716745
-
EB 4- DIK RD - Ponte de inserção 2716758
-
EB 5- DIK RD - Ponte de inserção 2716761
-
EB 10- DIK RD - Ponte de inserção 2716774
-
EB 80- DIK RD - Ponte de inserção 2715953
-
EB 5- DIK BU - Ponte de inserção 2716677
-
EB 10- DIK BU - Ponte de inserção 2716680
-
EB 80- DIK BU - Ponte de inserção 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Placa de separação 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Bornes para sensores/atuadores 2715979
Suas vantagens
Variante de atuador disponível
Pontes de inserção EB-DIK
Identificação e montagem com o conforto de réguas de terminais
Comutação sem desgaste até 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Ligação de proteção de saída integrada
Indicação de estado
Circuito de entrada integrado
Chave de tensão neutra com saída AC
Isolamento galvânico entre entrada e saída até 2,5 kVef
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP