cUL Recognized
ID de certificação: E238705| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
UL certificado
ID de certificação: E238705| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
Terminal de relé de estado sólido de entrada, entrada: 24 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA, largura do terminal 6,2 mm
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||