PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Módulo de relé de estado sólido
2900397
PLC-INTERFACE para aplicações NAMUR, composta por borne básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e circuito integrado, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, saída com comutação positiva, tensão de alimentação de 24 V DC
Detalhes do produto
| Família de produtos | PLC-INTERFACE |
| Aplicação | Sensores de proximidade NAMUR |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,34 W |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Tensão de isolamento nominal | 50 V DC |
| Tensão de teste | 0,4 kV |
| Circuito de corrente de comando | |
| Tensão nominal de entrada UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor |
| Tensão de inércia | 8,2 V DC ±10 % |
| Ponto de comutação | ≥ 2,1 mA (em estado condutor) |
| ≤ 1,2 mA (em estado bloqueado) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (com curto-circuito.) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (com ruptura do fio) | |
| Histerese de ligação | ca. 0,2 mA |
| Resistência interna | ca. 1 kΩ |
| Extensão da linha | < 30 m |
| Denominação | Saída de sinal |
| Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
| Tipo de saída digital | eletrônico |
| Tensão nominal de saída | ≤ 100 mV (em estado condutor) |
| UVN - UR; em estado bloqueado | |
| Corrente-limite permanente | 50 mA |
| Freqüência de transmissão | ca. 350 Hz |
| Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 1,5 V (UR) |
| Indicação de estado | LED (verde) |
| Indicação de falha | LED vermelho |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor |
| Denominação | Contato de alarme |
| Tensão nominal de saída | UVN - URest |
| Corrente-limite permanente | 50 mA |
| Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 2 V (UResidual) |
| Indicação de falha | LED vermelho |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN) | |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidade | 94 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2900397 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | DK62 |
| Chave de produto | DK6223 |
| GTIN | 4046356506779 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 30,88 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 31,13 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponte de encaixe sem fim 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponte de encaixe sem fim 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jumper plugável 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jumper plugável 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jumper plugável 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jumper plugável 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Conexão do sistema 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Conexão do sistema 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Conexão do sistema 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Conexão do sistema 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa de separação 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentação 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
Suas vantagens
Possibilidade de conexão para adaptador V8 PLC
Tensão de alimentação estável para sensor de proximidade NAMUR
Saída digital 24 V/50 mA para conexão direta de controladores lógicos programáveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP