PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
-
Módulo de relé de estado sólido
2900392
PLC-INTERFACE para aplicações ferroviárias, composta por terminal básico com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura integrado, faixa: 0,7 x UN a 1,25 x UN, faixa de temperatura: -25 °C a +70 °C, 1 contato normalmente aberto, entrada: 36 V DC, saída: 12-140 V DC/3 A
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
| Família de produtos | PLC-INTERFACE |
| Aplicação | Aplicações ferroviárias |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento: Distâncias de isolamento e fuga entrada/saída | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,43 W |
| Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kV AC (Entrada/saída) |
| Distâncias de isolamento e fuga entrada/saída | |
| Tensão de isolamento nominal | 160 V |
| Tensão de teste | 4 kV |
| Tensão nominal de entrada UN | 36 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
| Faixa de tensão de entrada | 25,2 V DC ... 45 V DC |
| Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | < 0,4 |
| Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | > 0,6 |
| Típica corrente de entrada com UN | 12 mA |
| Tempo de ligação típico | 400 µs |
| Tempo de desligamento típico | 800 µs |
| Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto | |
| Limitação de sobretensão | > 150 V |
| Freqüência de transmissão | 50 Hz |
| Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
| Tipo de saída digital | eletrônico |
| Tensão nominal de saída | 110 V DC |
| Faixa de tensão de saída | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Corrente-limite permanente | 3 A (vide curva derating) |
| Limitação de sobretensão | > 150 V |
| Queda de tensão com máx. corrente constante limite | < 150 mV |
| Circuito de saída | 2 condutores sem massa |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo paralelo de proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra surto |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN) | |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidade | 94 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UKCA | |
| Certificado | Conforme UKCA |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | TAE0000196 |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibração | B |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Directiva de Baixa Tensão |
| Distâncias de isolamento e fuga entrada/saída | |
| Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
| Diretiva ferroviária | |
| Normas / Determinações | DIN EN 50155 (em partes relevantes) |
| Normas / Determinações | DNVGL-CG-0339 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2900392 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK62 |
| Chave de produto | DK62AL |
| GTIN | 4046356508971 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 34,96 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 31,19 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5baa776c-243d-455b-956a-a6b3d58bf677 |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponte de encaixe sem fim 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponte de encaixe sem fim 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jumper plugável 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jumper plugável 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jumper plugável 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jumper plugável 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa de separação 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentação 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
Suas vantagens
Resistência a choque conforme DIN 50155 (exigências conforme EN 61373)
Faixa de temperatura -25 °C ... +70 °C
Faixa de tensão de entrada 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP