PLC-OPT- 5DC/300DC/1 - Módulo de relé de estado sólido
2900381

INTERFACE PLC, relé de estado sólido integrado, com conexão push-in, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5, entrada: 5 V DC, saída: 12-300 V DC/1 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Ligação sem desgaste e sem impacto
Insensível contra vibrações e choques
Ligação de proteção na entrada e saída
Indicação de estado
Saídas de corrente contínua até 300 V DC/1 A
Possibilidade de jumpeamento de módulos adjacentes