PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido
2900378

PLC-INTERFACE com contato reversível eletrônico, composta por terminal básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura integrado, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato reversível, entrada: 24 V DC, saída: 3-48 V DC/500 mA

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Ligação sem desgaste e sem impacto
Insensível contra vibrações e choques
Ligação de proteção na entrada e saída
Possibilidade de jumpeamento de módulos adjacentes
Saídas de corrente contínua até 300 V DC/1 A ou até 24 V DC/10 A
Saída de conversor eletrônico até 48 V DC/500 mA
Indicação de estado