PLC-OPT- 24DC/TTL
-
Módulo de relé de estado sólido
2900363
PLC-INTERFACE para sinal TTL, composta por terminal básico PLC-O.../TTL com conexão push-in e relé de estado sólido integrado, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: TTL (5 V DC)
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Família de produtos | PLC-INTERFACE |
Aplicação | Sinal TTL na saída |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 20.09.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,08 W |
Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., entrada/saída) |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Tensão de isolamento nominal | 250 V DC |
Tensão de teste | 4 kV |
Tensão de controle UC | 24 V DC |
Faixa de tensão relativa a UC | 0,8 ... 1,2 |
Corrente de controle IC | 3,4 mA |
Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | < 0,4 |
Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | > 0,8 |
Típica corrente de entrada com UN | 3,4 mA |
Tempo de ligação típico | 35 µs |
Tempo de desligamento típico | 35 µs |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo paralelo de proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto | |
Limitação de sobretensão | > 33 V |
Freqüência de transmissão | 1 kHz |
Denominação | Dados de saída |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Tipo de contato | Contato de sinal |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 5 V DC |
Faixa de tensão relativa a US | 0,9 ... 1,2 |
Faixa de tensão de saída | 4,5 V DC ... 6 V DC |
Corrente-limite permanente | 50 mA (uma carga TTL (ventilador desligado = 1)) |
Ventilador out | 1 |
Limitação de sobretensão | > 8 V |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | < 80 mV |
Circuito de saída | 3 condutores, referenciados ao terra |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo paralelo de proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular individual) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN) | |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 94 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2900363 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | DK62 |
Chave de produto | DK62A3 |
GTIN | 4046356508995 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 28,96 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 30,15 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 52675edb-44e4-4d8f-a53b-c86465c0b2ad |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponte de encaixe sem fim 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponte de encaixe sem fim 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jumper plugável 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jumper plugável 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jumper plugável 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jumper plugável 2967688
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Módulo de expansão 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controlador 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controlador 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controlador 1452919
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Módulo de comunicação 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Módulo de expansão 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa de separação 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentação 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
Suas vantagens
Largura estreita de 6,2 mm
Insensível contra vibrações e choques
Conexão por rosqueamento ou de mola de tração
Capacidade de conexão TTL (5 V), ventilador desligado = 1
Indicação de estado
Ligação de proteção integrado
Possibilidades de jumpeamento
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP