ELR W3-230AC/500AC-16 - Contator trifásico reversível
2297345

Contator reversível para semicondutor trifásico com entrada 230 V AC, corrente de saída 16 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Detalhes do produto






Produtos compatíveis


Suas vantagens

Fusível térmico opcional
Períodos de comutação estáveis e curtos
Comutação sem ruído e sem desgaste
Vida útil longa
Ligação de proteção integrado
Alta frequência de comutação
Comutação de bloqueio e de carga integrados