ELR W3-230AC/500AC- 9
-
Contator trifásico reversível
2297329
Contator reversível para semicondutor trifásico com entrada 230 V AC, corrente de saída 9 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Fusível térmico opcional
Períodos de comutação estáveis e curtos
Comutação sem ruído e sem desgaste
Vida útil longa
Ligação de proteção integrado
Alta frequência de comutação
Comutação de bloqueio e de carga integrados