ELR 2+1- 24DC/500AC-37
-
Contator eletrônico
2297277
Contator para semicondutor trifásico com entrada 24 V DC, corrente de saída 37 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Contator para semi-condutor |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Número de fases | 3 |
| Frequência de comutação | ≤ 10 Hz |
| Tensão de teste (Entrada/saída) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Frequência de comutação | ≤ 10 Hz |
| Propriedades de isolamento | |
| Tensão de isolamento nominal | 500 V |
| Tensão de teste | 6 kV |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Características de isolamento entre a tensão de entrada de comando ao circuito principal. | Isolamento básico |
| Comandar | |
| Denominação entrada | Entrada de comando direita / esquerda |
| Tensão de controle UC | 24 V DC |
| Faixa de tensão de acionamento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Faixa de tensão relativa a UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Corrente de controle IC | 8,3 mA |
| Limiar de comutação | 9,6 V (Sinal "0") |
| 19,2 V (Sinal "1") | |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo supressor |
| Proteção contra surto | |
| Indicação de falha | LED vermelho |
| Indicação de estado | LED (amarelo) |
| Saída AC | |
| Tensão nominal de operação Ue | 500 V AC |
| Faixa de tensão operacional | 48 V AC ... 575 V AC |
| Corrente nominal de operação com AC-51 | 37 A |
| Corrente nominal de operação com AC-53a | 25 A |
| Tensão inversa de pico | 1200 V |
| Frequência de rede | 40 Hz ... 100 Hz |
| Faixa de corrente de carga | 200 mA ... 37 A (vide derating) |
| Corrente de fuga | 6 mA |
| Tensão residual | < 1,5 V |
| Corrente de pico | 1300 A (t = 10 ms) |
| Integral de carga limite | 9000 A2s |
| Ligação de proteção | Ligação RCV |
| Limitação de sobretensão | > 575 V AC |
| Circuito de comando | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuito de carga | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M4 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 20 ... 6 |
| Torque de aperto | 15 lbf-in. |
| Indicação de estado | LED (amarelo) |
| Indicação de falha | LED vermelho |
| Largura | 147,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Certificação UL | |
| Certificado | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| Dados UL | |
| SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 16 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| Normas / Determinações | |
| Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | alinhável na distância = 40 mm |
| Posição de montagem | vertical (trilho de fixação horizontal) |
| Código | 2297277 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK72 |
| Chave de produto | DK7215 |
| GTIN | 4046356175630 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.801 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.743 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Fusível térmico opcional
Períodos de comutação estáveis e curtos
Comutação sem ruído e sem desgaste
Vida útil longa
Alta frequência de comutação
Ligação de proteção integrado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP