ELR 3- 24DC/500AC- 9 - Contator eletrônico
2297219

Contator para semicondutor trifásico com entrada 24 V DC, corrente de saída 9 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Fusível térmico opcional
Períodos de comutação estáveis e curtos
Comutação sem ruído e sem desgaste
Vida útil longa
Alta frequência de comutação
Ligação de proteção integrado