Manutenção remota

Manutenção remota

Manutenção remota segura

Aumento da disponibilidade da máquina.

Voltar para Comunicação remota

Categorias

Procurar em Manutenção remota

Exibir todos os produtos dessa categoria

A manutenção remota segura abre para os fabricantes de máquinas e instalações de produção um grande potencial em serviços adicionais de atendimento ao cliente. Com a tecnologia mGuard, a Phoenix Contact oferece uma solução que pode ser integrada sem qualquer problema em máquinas e instalações. Além disso, com o mGuard Secure Remote Service você obtém um portal seguro e pronto para usar para a manutenção remota baseada na Cloud.

Suas vantagens

  • Infraestrutura VPN com protocolo de segurança IPsec (Internet Protocol Security) para operadores e construtores de máquinas e instalações
  • Segura e confiável com a tecnologia mGuard comprovada pela indústria
  • Compatível com todos os dispositivos de segurança mGuard e clientes VPN certificados
  • Manutenção remota baseada na Cloud com o mGuard Secure Remote Service

Manutenção remota segura de máquinas em todo o mundo – Escalonável com o mGuard Secure Remote Service

Comunicação remota industrial com o mGuard Secure Remote Service  

mGuard Secure Remote Service

Manutenção remota online segura de suas máquinas com o mGuard Secure Remote Service: a confidencialidade, autenticidade e integridade dos dados dos participantes são asseguradas pelas ligações VPN IPsec. O serviço de hospedagem operado na Alemanha permite disponibilizar a Cloud em todo o mundo.

Gateways VPN para o mGuard Secure Remote Service

Manutenção remota segura de máquinas  

Gateway VPN TC Cloud Client

Os TC Cloud Clients estabelecem uma ligação segura entre as máquinas e o mGuard Secure Remote Service. Eles constituem a base econômica para uma manutenção remota escalonável das máquinas. Os clientes podem escolher entre TC Cloud Clients, que usam redes de operadoras, e variantes que usam as redes de telefonia móvel LTE 4G mundiais para comunicação Cloud. Os TC Cloud Clients são configurados com a ajuda do mGuard Secure Remote Service e ficam logo prontos para utilização na máquina.

Os TC Cloud Clients dispõem de uma entrada e uma saída digitais. Dessa forma, em caso de necessidade, é possível estabelecer e sinalizar ligações de serviço com o mGuard Secure Remote Service.

Manutenção remota segura e industrial

Roteador de telefonia móvel mGuard  

Comunicação de alta velocidade com roteadores de telefonia móvel mGuard

Com os produtos mGuard, você recebe componentes de segurança à medida para a solução de manutenção remota. Estes dispositivos de segurança robustos e aptos para a indústria incluem funcionalidades de firewall, roteamento e VPN para proteger contra ataques cibernéticos malignos e falhas indesejadas. Opcionalmente, os equipamentos mGuard estão disponíveis com interface de telefonia móvel e permitem a comunicação segura também através da rede de telefonia móvel.

A nova geração de roteadores de segurança agora também suporta conexões de dados de alta velocidade via redes 4G (LTE) móveis nos EUA.

Assim, o portfólio de produtos mGuard é composto por variantes para as redes europeias de telefonia móvel 4G, variantes para AT&T (EUA), variantes para Verizon Wireless (USA) e variantes sem interface de telefonia móvel.

Manutenção remota via Internet baseada em IP

Manutenção remota segura via Internet e telefonia móvel  

Manutenção remota via Internet baseada em IP

A Internet é um veículo ao nível mundial para manutenção remota e serviços na construção de máquinas e instalações. As tecnologias de firewall e VPN ajudam a manter seguro o uso da Internet para a manutenção remota baseada em IP.

Assim, assistentes técnicos podem alcançar sistemas de produção em todo o mundo, sem complicações, com baixo custo e, sobretudo, com segurança.
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
Manutenção remota segura

Com a mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configuração com a mGuard Secure Cloud.