Extensores Ethernet

Extensores Ethernet

Comunicação IP até 20 km através de qualquer linha de dois condutores

Interligar e diagnosticar facilmente redes Ethernet via Plug & Play.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Extensores Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os extensores Ethernet, você conecta redes Ethernet até 20 quilômetros através de simples linhas de dois condutores. Nesse processo, você pode combinar extensores Ethernet Gerenciáveis e Não Gerenciáveis em uma rede. Esta combinação inovadora e a colocação em funcionamento especialmente fácil através de Plug & Play permitem uma interligação em rede econômica e o diagnóstico de todos os participantes e trajetos via IP.

Suas vantagens

  • Comunicação Ethernet até 20 quilômetros através de qualquer condutor de cobre de dois fios
  • Sem necessidade de configuração
  • Economizar tempo e custos através de detecção automática de topologia e taxa de transmissão de dados
  • Ampliação sem retroatividade durante o funcionamento através de qualquer linha de dois condutores
  • Utilização flexível em topologias ponto a ponto, lineares e circulares

Extensor Ethernet não gerenciável

Extensor Ethernet não gerenciável  

Plug & Play também em estruturas em anel

O extensor Ethernet não gerenciável permite uma colocação em funcionamento fácil via Plug & Play. Ao contrário do extensor gerenciável, a variante não gerenciável tem transparência de protocolo para a rede Ethernet. O equipamento não tem um endereço IP próprio. Isso permite uma aplicação sem conflitos em qualquer rede IP, sem conhecimentos prévios de programação.

O extensor Ethernet não gerenciável suporta topologias ponto a ponto, linha e anel.

Interligação e monitoramento simples com os extensores Ethernet

Sistema extensor Ethernet  

Interligue extensores Ethernet Gerenciáveis e Não Gerenciáveis em uma rede

A combinação inovadora entre extensores Ethernet Gerenciáveis e Não Gerenciáveis em uma rede torna a interligação dos participantes tão simples e econômica como nunca antes.

Enquanto sistema extensor, os equipamentos não conectam somente aplicações Ethernet ponto a ponto simples, mas também redes IP extensas.

A utilização de apenas um extensor gerenciável permite o monitoramento remoto simples de todos os trajetos de extensor e participantes. No caso de ocorrências inesperadas como, p. ex., o enfraquecimento de um trajeto, você recebe um aviso detalhado.

Extensor Ethernet gerenciável

Extensor Ethernet gerenciável  

O extensor Ethernet gerenciável traz simplicidade e economia para a sua rede Ethernet

Através do extensor Ethernet gerenciável, você pode diagnosticar todos os participantes e trajetos de forma central via IP e encaminhar automaticamente os diagnósticos para a central como mensagem através de SNMP (Simple Network Management Protocol).

Propriedades melhoradas a partir do firmware v5.xx:

  • As redes IP críticas podem ser virtualmente isoladas através de VLAN (Virtual Local Area Network), ficando assim mais seguras
  • A disponibilidade de toda a rede Ethernet permanece garantida inclusive em caso de emergência. Desse modo, em caso de necessidade podem voltar a ser ativados caminhos de rede redundantes, p. ex., em caso de falha de uma conexão, através de STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
  • Os eventos remotos do sistema em extensores Ethernet não gerenciáveis podem agora ser reportados e diagnosticados de modo abrangente via envio SNMP

O extensor Ethernet gerenciável existe em duas versões:

  • Switch Ethernet de 4 portas com duas portas DSL para topologias ponto a ponto, lineares e circulares e tela
  • Switch Ethernet de 1 porta com uma porta DSL para aplicações ponto a ponto e LEDs

Os dois equipamentos possuem uma proteção contra sobretensão intercambiável de alta qualidade com monitoramento funcional preventivo. Isso aumenta a disponibilidade do sistema.

Proteção contra sobretensão de alta qualidade

Proteção contra sobretensão PLUGTRAB PT-IQ  

A proteção contra sobretensão inteligente PLUGTRAB PT-IQ avisa você ainda antes de sua instalação ficar desprotegida

O PLUGTRAB PT-IQ é o sistema de proteção contra sobretensão da Phoenix Contact.

Sua vantagem: os dispositivos de proteção são monitorados em vários níveis. Isto significa que é possível prever uma falha.

Deve-se destacar especialmente a sinalização remota em vários níveis e a sinalização dos dispositivos de proteção. Assim é possível enviar, por exemplo, as seguintes mensagens de eventos via SNMP:

  • Limite de potência atingido, substituição recomendada
  • Sobrecarregado, substituição necessária

Variantes do produto

Os extensores Ethernet estão disponíveis nas seguintes variantes:

Extensor Ethernet gerenciávelExtensor Ethernet gerenciávelExtensor Ethernet não gerenciável
Extensor Ethernet gerenciávelExtensor Ethernet gerenciávelExtensor Ethernet não gerenciável
Diagnóstico remotoDiagnóstico remoto independente do local através de IP: baseado na web ou SNMPDiagnóstico remoto independente do local através de IP: baseado na web ou SNMPDiagnóstico remoto independente do local através de USB
TopologiasCircular, linear,
ponto a ponto
Ponto a pontoCircular, linear,
ponto a ponto
Proteção contra sobretensão intercambiávelsimsim 
Diagnóstico no localTelaLEDsLEDs
Portas2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Designação do produtoTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Código270225527022532702409
Extensor Ethernet gerenciávelExtensor Ethernet gerenciávelExtensor Ethernet não gerenciável
Extensor Ethernet gerenciávelExtensor Ethernet gerenciávelExtensor Ethernet não gerenciável
Diagnóstico remotoDiagnóstico remoto independente do local através de IP: baseado na web ou SNMPDiagnóstico remoto independente do local através de IP: baseado na web ou SNMPDiagnóstico remoto independente do local através de USB
TopologiasCircular, linear,
ponto a ponto
Ponto a pontoCircular, linear,
ponto a ponto
Proteção contra sobretensão intercambiávelsimsim 
Diagnóstico no localTelaLEDsLEDs
Portas2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Designação do produtoTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Código
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
Sistema extensor Ethernet

Em uso nos distribuidores em Bad Pyrmont