Monitorar e testar a proteção contra sobretensão

ImpulseCheck e CHECKMASTER 2

Melhor saber o que está acontecendo

Sejam baseadas na Cloud em tempo real ou manuais, nossas soluções para aumentar a disponibilidade da instalação são convincentes.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Categorias

Procurar em Equipamento de teste para dispositivos de proteção contra surtos de tensão

Exibir todos os produtos dessa categoria

As sobretensões sobrecarregam as instalações elétricas e os dispositivos de proteção previstos para elas. Se informe precocemente do estado de sua instalação e da proteção contra sobretensão antes que ocorram falhas.

Suas vantagens

  • Detecção do estado atual (State of health) dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão através de um check preventivo
  • Alto padrão de qualidade e de segurança: graças a uma adaptação automática dos algoritmos de teste, ou funcionalidade de atualização sempre na versão mais recente
  • Aproveitamento de valores agregados e serviços digitais com o ImpulseCheck
  • O sistema de assistência para proteção contra sobretensão faz parte do sistema COMPLETE line

Visão clara de sua instalação

ImpulseCheck com quatro cabos de sensores  

O ImpulseCheck monitora até quatro condutores em um dispositivo de proteção contra surtos de tensão

O ImpulseCheck é primeiro sistema de assistência inteligente do mundo para proteção contra sobretensão na área de proteção de redes. O módulo permite detectar o State of Health de cada um dos dispositivos de proteção através da ligação à Cloud e também lhe oferece novos serviços digitais.

Eles detectam a carga real sobre os dispositivos de proteção contra surtos de tensão monitorados e, desse modo, sobre a instalação. Desse modo, as falhas se tornam previsíveis e é possível planejar ações de manutenção mais eficazes.

Como trabalha o ImpulseCheck

ImpulseCheck com quatro cabos de sensores  

Protetor contra raios e surtos combinado monitorado com ImpulseCheck

O ImpulseCheck monitora continuamente os condutores ativos de sua instalação no SPD. Assim é possível detectar tanto correntes de surto como impulsos de tensão de alta frequência. Os valores determinados são enviados para a PROFICLOUD e interpretados e avaliados com base nos modelos guardados dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão (SPD) da Phoenix Contact.

O ImpulseCheck não só conta os diversos impulsos como também analisa os eventos individuais em termos de amplitude, carga e energia específica.

Eles obtêm diretamente a carga real sobre a instalação e detectam o estado atual (State of Health) de cada um dos plugues de proteção. Graças à conexão com a PROFICLOUD, as informações podem ser exibidas em qualquer navegador web. Adicionalmente, você também pode do sistema informações sobre diversos eventos, como p. ex. a mudança de estado de um plugue de proteção, através de uma mensagem Push. Assim você poderá agir antes que ocorra uma falha de um SPD.

ImpulseCheck ou CHECKMASTER – a escolha

O ImpulseCheck monitora os condutores ativos dos cabos de alimentação de tensão. Mesmo sem proteção contra sobretensão instalada, os impulsos são medidos e assim é possível tirar conclusões sobre a carga sobre as instalações. Para o cálculo inovador e automatizado do State of health de seus dispositivos de proteção contra surtos de tensão, o ImpulseCheck é a melhor escolha.  O sistema de assistência monitora os dispositivos de proteção contra surtos de tensão para a fonte de alimentação dos tipos 1 e 2.

O CHECKMASTER 2, pelo contrário, é um equipamento de teste para praticamente todos os dispositivos de proteção contra surtos de tensão plugáveis da Phoenix Contact. Com o CHECKMASTER 2 você verifica manualmente os plugues para proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação, tecnologia de medição, comando e regulagem e também tecnologia de dados.

Verificação periódica para uma proteção contra sobretensão segura

Equipamento de teste de condutores de descarga CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: equipamento de teste para diversos formatos e ligações

De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra surtos de tensão têm de ser verificados regularmente. Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste.

O ImpulseCheck monitora os dispositivos de proteção em tempo real e, para fins de documentação, o estado atual pode ser emitido a qualquer momento pressionando simplesmente um botão.

O teste com o CHECKMASTER 2 precisa ser realizado manualmente.

  • Os plugues dos SPDs são conectados no cassete de teste correspondente.
  • O próprio teste ocorre automaticamente.
  • O CHECKMASTER 2 salva todos os resultados dos testes na memória interna.
  • A emissão dos valores de teste armazenados é possível no imediato ou posteriormente.
  • O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.

Identificação fácil dos corpos de teste graças ao scanner de código de barras no CHECKMASTER 2

Scanner de código de barras  

Identificação fácil dos corpos de teste graças ao scanner de código de barras

O CHECKMASTER verifica as propriedades elétricas específicas dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão da Phoenix Contact. A gravação dos códigos é efetuada sem erros com o scanner de código de barras.
Basta encaixar o corpo de teste no respectivo adaptador de teste. Caso o tipo de equipamento já tenha sido detectado com o scanner, o teste é iniciado automaticamente ao encaixar.
Em alternativa, o código do corpo de teste pode ser introduzido após a inserção no adaptador de teste, utilizando o painel tátil.

Resultado do teste  

  • Estado 1: OK
  • Estado 2: atingido o limite de tolerância
  • Estado 3: sobrecarregado, substituição necessária

Atingido o limite de tolerância – Recomendada a substituição

Se o CHECKMASTER indicar "Atingido o limite de tolerância", o dispositivo de proteção já foi sujeito a várias solicitações. O dispositivo de proteção contra surtos de tensão ainda está operacional, mas deve ser substituído para efeitos de manutenção preventiva.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Serviço


ImpulseCheck

O sistema de aviso precoce para o quadro de comando.