Новый стандарт в области защиты от перенапряжений

Мощность, безопасность и компактность.
Изделия из серии Safe Protection Plus (SPP)

Благодаря серии Safe Protection Plus (SPP) компания Phoenix Contact устанавливает новые стандарты в области молниезащиты и защиты от перенапряжений. Серия изделий SPP сочетает в себе высочайшую производительность и компактную, подключаемую конструкцию, что обеспечивает максимальную готовность оборудования и оптимальную защиту. В полную серию изделий входят мощные молниезащитные разрядники типа 1 и универсальные устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2.

Защита от перенапряжений - шаг вперед

Преимущества серии изделий Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) означает для Вас:

  • Высочайшая производительность для надежной защиты системы
  • Превосходная защита даже чувствительных систем благодаря быстрой характеристике срабатывания и низкому остаточному напряжению
  • Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
  • Благодаря компактной ширине 17,5 мм на Pol и широкому ассортименту изделия можно использовать в самых разных областях
Промышленный шкаф управления с установленной молниезащитой и защитой от перенапряжений из серии изделий SPP
Различные УЗИП на рабочем месте
Защита от неправильного подключения и касания для устройств защиты от импульсных перенапряжений серии SPP
Защита от перенапряжений SPP для различных применений (монтаж в здании, энергия ветра и телекоммуникации)
Человек перед компьютером, на котором выполняется программа планирования
Промышленный шкаф управления с установленной молниезащитой и защитой от перенапряжений из серии изделий SPP

Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии изделий Safe Protection Plus обеспечивают максимальную мощность и длительность надежной защиты. Усиленная изоляция обеспечивает дополнительную безопасность пользователя и установки. Характеристика срабатывания напрямую защищает входной предохранитель и установку. Быстрая схема отключения гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации.

Различные УЗИП на рабочем месте

FLT-SPP с неизнашиваемым триггерным многоуглеродным искровым разрядником отличается очень быстрой характеристикой срабатывания и низким остаточным напряжением. По сравнению с варисторными (MOV) молниезащитными разрядниками нагрузка на конечное устройство значительно снижается, что существенно повышает эффект защиты всей установки.

Благодаря их характеристикам срабатывания напрямую устройства защиты от импульсных перенапряжений VAL-SPP эффективно снижают нагрузку на входной предохранитель и установку. Подключенные компоненты надежно защищены от остаточных перенапряжений. Быстрая схема отключения гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации в случае перегрузки.

Защита от неправильного подключения и касания для устройств защиты от импульсных перенапряжений серии SPP

Изделия серии SPP отличаются простотой и безопасностью. Это подтверждают такие инновационные функции, как защита от неправильного подключения и касания, а также уменьшенный момент затяжки – всего 3 Нм. Таким образом, серия изделий VAL-SPP предлагает перспективные преимущества, которые уже сегодня отвечают стандартам завтрашнего дня.

Защита от перенапряжений SPP для различных применений (монтаж в здании, энергия ветра и телекоммуникации)

Прочные защитные устройства шириной 17,5 мм на Pol подходят для сложных условий эксплуатации и позволяют экономить место, устанавливая без предохранителей устройства до 315 А и высотой 5000 м. Благодаря триггерному многоуглеродному искровому разряднику комбинированные разрядники FLASHTRAB SPP способны выдерживать множество импульсов и идеально подходят для регионов с большим количеством молний и для открытых мест, где применяются энергия ветра и телекоммуникации. VALVETRAB SPP надежно защищает системы переменного тока и солнечные батареи в различных вариантах напряжений и схем. Благодаря изделиям серии Safe Protection Plus вы найдете подходящую защиту от перенапряжений практически для любого применения.

Человек перед компьютером, на котором выполняется программа планирования

Исчерпывающие цифровые данные для систем ECAD облегчают планирование установки. С помощью нашего онлайн руководства по подбору Вы сможете быстро и легко найти подходящее изделие для своего приложения. Модульные принадлежности позволяют легко интегрировать дополнительные функции.

Новый стандарт в области защиты от перенапряжений
Мощность, безопасность и компактность

Серия изделий Safe Protection Plus обеспечивает мощную молниезащиту и защиту от перенапряжений. Она устанавливает новые стандарты безопасности и удобства установки.

Открыть брошюру
Ассортимент продукции серии Safe Protection Plus

Защита от перенапряжений для приложений переменного тока

Интерактивная карта изображений: Характеристики устройств защиты от импульсных перенапряжений типа 1+2+3 и типа 2 для приложений переменного тока из серии изделий SPP
Модульная дистанционная сигнализация
Серия изделий Safe Protection Plus предлагает модульную систему дистанционной сигнализации и включает множество вариантов, которые быстро и легко подключаются к соответствующему базовому элементу. Блок дистанционной сигнализации имеет усиленную изоляцию основного контура, что еще больше повышает электробезопасность.
Механический индикатор состояния
Каждый штекер оснащен механическим индикатором состояния. Это позволяет определять перегруженные защитные штекеры напрямую на месте использования.
Универсальное исполнение
Модули защиты могут быть подключены к каждой цепи и обеспечивают быструю и экономичную замену перегруженных штекеров. Возможность подключения облегчает техническое обслуживание, например, измерение изоляции, поскольку штекеры можно легко вынимать и снова вставлять – это снижает трудозатраты и повышает безопасность.
Уменьшенный момент затяжки
Mомент затяжки уменьшен до 3 Нм. Низкий момент затяжки облегчает правильную установку защитных устройств.
Новая схема отключения
Благодаря высокоэффективной схеме отключения защита от перенапряжений становится еще более быстрой и надежной в случае перегрузки или неисправности.
Защита от неправильного подключения и касания
Изделия оснащены защитой от неправильного подключения и касания. Таким образом, последовательно реализована защита от ошибок подключения к гнезду клеммы. Защита от касания обеспечивает повышенную безопасность во время работы. После подключения кабелей нельзя прикасаться к токоведущим частям.
Система подключения Biconnect
Изделия для работы с переменным током оснащены соединениями Biconnect. Это позволяет легко подключить защиту от перенапряжений к другим компонентам, таким как защитные автоматические выключатели.
Модульная дистанционная сигнализация
Серия изделий Safe Protection Plus предлагает модульную систему дистанционной сигнализации и включает множество вариантов, которые быстро и легко подключаются к соответствующему базовому элементу. Блок дистанционной сигнализации имеет усиленную изоляцию основного контура, что еще больше повышает электробезопасность.
Уменьшенный момент затяжки
Mомент затяжки уменьшен до 3 Нм. Низкий момент затяжки облегчает правильную установку защитных устройств.
Система подключения Biconnect
Изделия для работы с переменным током оснащены соединениями Biconnect. Это позволяет легко подключить защиту от перенапряжений к другим компонентам, таким как защитные автоматические выключатели.
Защита от неправильного подключения и касания
Изделия оснащены защитой от неправильного подключения и касания. Таким образом, последовательно реализована защита от ошибок подключения к гнезду клеммы. Защита от касания обеспечивает повышенную безопасность во время работы. После подключения кабелей нельзя прикасаться к токоведущим частям.
Триггерный многоуглеродный искровой разрядник
Технология триггерного многоуглеродного искрового разрядника имеет преимущества перед традиционными искровыми разрядниками, особенно по сравнению с защитными устройствами типа 1 на основе варисторов.
Подробнее о технологии триггерного многоуглеродного искрового разрядника
Универсальное исполнение
Модули защиты могут быть подключены к каждой цепи и обеспечивают быструю и экономичную замену перегруженных штекеров. Возможность подключения облегчает техническое обслуживание, например, измерение изоляции, поскольку устройства можно легко вынимать и снова вставлять – это снижает трудозатраты и повышает безопасность.
Механический индикатор состояния
Каждый штекер оснащен механическим индикатором состояния. Это позволяет определять перегруженные защитные штекеры напрямую на месте использования.
Комбинированный разрядник FLASHTRAB-SPP, устанавливаемый на монтажную рейку

Комбинированный разрядник FLT-SPP... с триггерным многоуглеродным искровым разрядником

FLASHTRAB SPP – комбинированные разрядники типа 1+2+3 Защита от перенапряжений с триггерным многоуглеродным искровым разрядником

В устройствах молниезащиты и устройствах защиты от импульсных перенапряжений FLT-SPP и FLT-MB используется триггерный многоуглеродный искровой разрядник. Эта технология особенно мощная. Она также надежно обрабатывает очень высокие и близко следующие друг за другом импульсы молнии, что называется многоимпульсной способностью. Искровой разрядник работает без тока в сети. После процесса разрядки предотвращаются токи короткого замыкания, что обеспечивает готовность оборудования. Благодаря низкому уровню защиты и низкой кривой остаточного напряжения подключенные устройства подвергаются значительно меньшему напряжению, что обеспечивает заметно лучшую защиту, особенно по сравнению с устройствами защиты от импульсных перенапряжений на основе варисторов. В дополнение к требованиям, предъявляемым к молниезащитным разрядникам типа 1, они также соответствуют спецификациям устройств защиты от импульсных перенапряжений типов 2 и 3.

Защита от перенапряжений VAL-SPP для трехфазных систем электроснабжения с отдельным проводником нейтрали и защитным проводом

Защита от перенапряжений VAL-SPP для трехфазных систем электроснабжения с отдельным проводником нейтрали и защитным проводом

VALVETRAB SPP – защита от перенапряжений типа 2 для приложений переменного тока

VALVETRAB SPP предлагает широкий ассортимент устройств защиты от импульсных перенапряжений типа 2 из серии изделий Safe Protection Plus. Защитные устройства выпускаются в различных вариантах включения и напряжения. Ассортимент включает в себя как одноканальные версии, так и готовые к установке решения для четырех- и пятипроводных систем.

Всю дополнительную информацию об изделиях можно найти в списке продукции по ссылке. На соответствующих страницах изделий Вы найдете технические характеристики, 3D-модели, инструкции по установке и многое другое.

VAL-US-SPP – Защита от перенапряжений для североамериканских систем электропитания

Защита от перенапряжений для североамериканских коммунальных систем

С изделиями VAL-US-SPP компания Phoenix Contact также предлагает описанные особенности установки и безопасности для защиты от перенапряжений в сетях снабжения Северной Америки. Помимо различных напряжений питания, в этих сетях доступны такие варианты коммутации, как расщепленная фаза, Wye или Delta. Артикулы VAL-US-SPP имеют открытый тип сертификата UL. Это означает, что они могут быть интегрированы в новые и существующие установки и системы без дополнительного тестирования.

Более подробную информацию об артикулах VAL-US-SPP Вы можете найти на нашей странице категории:

Защита от перенапряжений для фотогальванических приложений

Интерактивная карта изображений: Защита от перенапряжений для фотогальванических установок VAL-SPP...-PV
Новая схема отключения
Благодаря высокоэффективной схеме отключения защита от перенапряжений становится еще более быстрой и надежной в случае перегрузки или неисправности.
Универсальное исполнение
Модули защиты могут быть подключены к каждой цепи и обеспечивают быструю и экономичную замену перегруженных штекеров. Возможность подключения облегчает техническое обслуживание, например, измерение изоляции, поскольку штекеры можно легко вынимать и снова вставлять – это снижает трудозатраты и повышает безопасность.
Дистанционная сигнализация
В зависимости от требований устройства защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических установок поставляются с гальванически развязанным контактом дистанционной сигнализации или без него.
Удлиненные резьбовые пазы
Удлиненные резьбовые пазы оптимизируют воздушные зазоры и пути утечки, что обеспечивает повышенную безопасность даже при высоких напряжениях постоянного тока.
Удлиненные направляющие конусы
Направляющие конусы также имеют удлинение для оптимизации воздушных зазоров и путей утечки. В то же время удлиненные направляющие пазы обеспечивают защиту от касания и неправильного подключения.
Механический индикатор состояния
Каждый штекер оснащен механическим индикатором состояния. Это позволяет определять перегруженные защитные штекеры напрямую на месте использования.
Тип 1 и тип 2
Защитные устройства выполнены по схеме 2+В. Они поставляются в виде молниезащитных разрядников типа 1 на 1500 В DC и 1000 В DC или в виде устройства защиты от перенапряжений типа 2 на 600 В DC, 1000 В DC или 1500 В DC.
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок VAL-SPP-T2-...PV... по схеме 2+В со встроенной дистанционной сигнализацией на DIN-рейке

Защита от перенапряжений для фотогальванических приложений VAL-SPP-T2-...PV...

В списке продукции по ссылке можно найти подробную информацию о полном ассортименте устройств защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических установок, относящихся к серии изделий Safe Protection Plus (SPP), а именно:

  • Технические характеристики
  • 3D-модели
  • Инструкция по установке
  • Запасные артикулы
Конфигуратор
Защита от перенапряжений для систем электропитания

После выбора технических параметров Вашей установки наш конфигуратор поможет Вам подобрать оптимальную защиту от перенапряжений для Вашей системы электропитания.

Выбрать конфигурацию сейчас
Конфигуратор для защиты от перенапряжений для источников питания