Для шкафа управления или периферийного оборудования — энергетическая отрасль по праву предъявляет высокие требования к любым соединительным устройствам. Они должны быть безопасными, долговечными, а также простыми в использовании. Все технологии подключения Phoenix Contact отвечают этим требованиям — от винтовых зажимов и ножевых контактов до зажимов push-in.
Быстрое и простое распределение потенциалов
Экономьте время и место при распределении потенциалов — с помощью распределительных блоков push-in. Распределительные блоки PTFIX поставляются в выбранной конфигурации (число контактов, способ крепления, цвет) и в готовом к подключению виде.
Простое и надежное соединение
Воспользуйтесь решением, обеспечивающим высокую надежность передачи энергии- и данных даже в самых сложных условиях. Промышленные штекерные соединители HEAVYCON complete устойчивы к загрязнениям, влаге, вибрациям, механическим нагрузкам и абсолютно герметичны в соответствии со степенью защиты IP69K.
Экономная и гибкая кабельная проводка
Кабели между шкафом и дверью шкафа подвергаются высоким механическим нагрузкам. Система ввода кабелей CGS позволяет значительно снизить эти нагрузки, что особенно важно в случае с оптоволоконными линиями. Кроме того, для прокладки или дооснащения кабелей не требуется инструмент.
COMPLETE line: комплексное решение для шкафов управления
COMPLETE line — это система, состоящая из взаимно согласованных передовых аппаратных- и программных компонентов, пакета консалтинговых услуг, а также системных решений для оптимизации процессов производства шкафов управления. Система COMPLETE line гарантирует максимально эффективную поддержку на всех этапах вашего производства: от проектирования и приобретения до установки и эксплуатации.