Сервер времени для сетей Ethernet Определение времени и места по Ethernet. Промышленный сервер времени FL TIMESERVER предоставляет информацию о времени по протоколу NTP в сети Ethernet. Прием данных времени осуществляется независимо от других служб NTP и без интернет-соединения с помощью сигналов GPS, Galileo или GLONASS. Корпус IP68 с интегрированной антенной позволяет установку вне помещений. Поэтому нет необходимости в приобретении и монтаже внешней антенны GNSS.
Преимущества для Вас:
- Синхронизация времени устройств Ethernet в сети по протоколу NTP
- Точная локализация (информация о местоположении) по NMEA, SNMP или управлению через веб-интерфейс
- Дата, время и данные о положении без доступа к интернету для большей безопасности
- Корпус для outdoor-применений со встроенной антенной для прямого монтажа вне помещений
- Передача данных и питание устройства через один кабель Ethernet (Power over Ethernet)
Сервер времени для промышленных приложений Всегда правильное время в сети
Надежный сервер времени используется в сетях без доступа к интернету или как резервный сервер времени при сбое подключения к интернету. Устройство имеет водонепроницаемый корпус для outdoor-применений со встроенной антенной.
Сервер времени принимает сигналы GPS, Galileo или GLONASS и предоставляет время в сети через NTP и, если необходимо, также данные геопозиции через NMEA каждой единице сети. Питание осуществляется удобным способом при помощи Power over Ethernet или 24 В DC.
Конфигурирование сервера времени производится по управлению через веб-интерфейс. Как только принимаются действительные сигналы GNSS и появляется Satfix, об этом сигнализирует светодиодный индикатор LOCK на устройстве, а также в управлении через веб-интерфейс. Статус соединения и информация об устройстве извлекаются через SNMP.
Области применения промышленного сервера времени
Синхронизация времени
На основе FL TIMESERVER NTP Phoenix Contact предлагает альтернативный вариант интернет-службам времени и открытым серверам NTP. В сетях Ethernet становится все более важным тот факт, чтобы все устройства функционировали в точном синхронном системном времени. Таким образом можно документировать точно по времени все децентрализованные активности в сети. Только если все устройства показывают одинаковое время, можно проанализировать последовательность событий.
Примерами являются файлы журналов сетевых устройств, изображения с камер с отображением изображения или времени и протоколы удаленного управления в соответствии с МЭК 60870-5-104 или DNP3, использующие метки времени.
Устройство FL TIMESERVER NTP поставляет точную синхронизацию по времени устройств Ethernet в сети по протоколу NTP. Для этого не требуется доступ в интернет, что повышает безопасность сети.
Обнаружение с помощью протокола NTP в секторе дорожного движения
Определение местоположения
FL TIMESERVER NTP поставляет точные данные геолокации (координаты GPS). Данная информация может использоваться для определения точного местоположения,
к примеру, контейнеров, передвижных машин, строительных машин, транспортных средств и подвижных зданий. Точное определение положения осуществляется при помощи управления через веб-интерфейс, SNMP, NMEA или поток данных JSON.
Уровни временной иерархии в сети (Stratum)
Точность распределения времени по NTP
Распределение времени по NTP иерархически разделено на так называемые страты. Страта 0 представляет собой самый высокий иерархический уровень, который функционирует как источник времени. Это могут быть, к примеру, стационарные атомные часы, с которых радиосигнал DCF-77 также получает время, или атомные часы на спутниках GNSS.
Устройство FL TIMESERVER NTP имеет приемник GNSS и находится в страте 1. Страта 1 включает в себя устройства, непосредственно подключенные к источнику времени, которые имеют самое точное время в сети и передают его другим единицам в качестве сервера времени NTP. Все последующие страты не имеют прямой связи с источником времени и используют информацию о времени из страты 1.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Правильное время – шкалы времени и их определение
Какое время является правильным? И от чего оно зависит: от скорости вращения Земли или от постоянной скорости, с которой атомы меняют свои энергетические состояния? Истина - по крайней мере, рукотворная - лежит посередине. Три важные шкалы времени – это международное атомное время (TAI), универсальное время (UT) и согласованное универсальное время (UTC). В то время как TAI является средним значением времени нескольких сотен атомных часов, UT является результатом астрономических наблюдений и измерений.
Последние производятся на начальном меридиане, проходящем через Гринвич – не путать с Гринвичским средним временем (GMT). Вследствие колебаний UT и TAI все больше отдаляются друг от друга. Кроме того, Земля не только стабильно замедляется в среднем, но и «шатается», вращаясь с разной скоростью. Поэтому скорость вращения постоянно проверяется, и если разница составляет более 0,9 с, добавляется високосная секунда. В результате получается всемирное координированное время UTC, которое функционирует как международное действительное время с 1972 года и практически является основой нашего современного общества.
Обзор FL TIMESERVER
|
|
|
|---|---|
| Сервер времени NTP с приемником GNSS | |
| Тип | FL TIMESERVER NTP |
| Диапазон температуры | от -40 до +70 °C |
| Корпуса | IP68 со встроенной антенной |
| Питание | от 10 до 30 В DC или Power over Ethernet |
| Поддерживаемые системы навигационных спутников | GPS, Galileo, GLONASS (автоматическое переключение) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 Мбит/с) |
| Артикул № | 1107132 |
| К списку изделий |