ME MAX B-22,5 BUGY - Заглушка
2200736

Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки, для неиспользуемых точек подключения, ширина: 20 мм, высота: 21,6 мм, глубина: 8,1 мм, цвет: сине-серый (аналогично RAL 7031)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести