ME B-17,5 MKDSO GN
-
Заглушка
2906885
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MKDSO), ширина: 16 мм, высота: 17,05 мм, глубина: 8,55 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94