ME B-12,5 MKDSO GN - Заглушка
2906872

Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MKDSO), ширина: 11 мм, высота: 17,05 мм, глубина: 8,55 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94