WP 07T/701900
-
Веб-панель
2913687
Веб-панель, 17.8 см / 7"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,8") до 38,1 см (15")
Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК (веб-сервере)
Быстрый ввод в эксплуатацию
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Нейтральный фасад