Штекеры для клапана, Универсальный, 4-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекерный соединитель для клапана
Штекерные соединители для клапана позволяют надежно управлять клапанами, управляемыми электроникой. Кубические штекеры часто подвергаются воздействию высоких температур и механическим воздействиям, а также контакту с маслами и смазками. Ассортимент нашей продукции идеально учитывает требования в жестких условиях эксплуатации. Прочная конструкция и фиксированная установка обеспечивают надежную передачу сигналов.
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана BI (11 мм), Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод M20 x 1,5, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекеры для клапана, 3-контактный, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана BI (11 мм), Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Штекеры для клапана, Универсальный, 3-контактный, Штекеры для клапана BI (11 мм), Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Преимущества для Вас
- Безопасная передача сигналов благодаря стационарной установке при помощи винтовых блокировок
- Надежность при механических нагрузках, таких как удары и вибрация
- Надежная защита от пыли и водяных брызг благодаря степени защиты IP65
- Устойчивость к воздействию масел и жиров
Надежное управление клапанами
Наши штекеры клапанов выпускаются в пяти исполнениях (A, B, BI, C, CI) и для реле давления (AD). Область применения включает диапазон от 24 до 230 B AC/DC. Для простой диагностики в случае ошибок наши штекерные соединители для клапанов оснащаются хорошо видимыми светодиодами во всех монтажных положениях. Надежная передача сигналов и управление электронными клапанами гарантируется прочной конструкцией и стационарной установкой при помощи винтовых зажимов.