SP 4/ 5 - Штекер
3042939

Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, полюсов: 5, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2- 6 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки
Возможность практичного кодирования
Опробовано для железнодорожного транспорта