PP-H 2,5/ 1 - Штекер
3209866

cечение
тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки
Штекеры COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Опробовано для железнодорожного транспорта