SC 4/ 1-L BU - Штекерное соединение COMBI
3042609

cечение
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Соединители ST-COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
В данном случае муфта собирается на месте из одноконтактных соединительных элементов в соответствии с целью применения
Опробовано для железнодорожного транспорта