TP 3105S
-
Сенсорная панель
2400455
Сенсорная панель, 26.4 см / 10.4"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 пиксел (SVGA), 262144 цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Акустический сигнал тревоги благодаря встроенной сирене (85 дБ)
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
Простое присвоение IP-адресов и активный контроль соединения благодаря PROFINET-Device класса соответствия B
В наличии дисплеи размером от 14,5 см (5,7") до 39,05 см (15,4")
Многосторонние возможности связи при помощи различных драйверов, также с системами других производителей
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Быстрый ввод в эксплуатацию