TP 3057V/WT - Сенсорная панель
2403464

Rugged-Сенсорная панель, 14.5 см / 5.7"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 640 x 480 пиксел (VGA), 262144 цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, без шинной системы.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию УФ- и ИК-излучения
Устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, как то солевой туман, термиты и химикаты
Стойкость к атмосферным воздействиям с IP67
Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Возможность работы в перчатках