TP 15T - Сенсорная панель
2985204

Сенсорная панель, 38.1 см / 15"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1024 x 768 пиксел (XGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 МГц, 2x USB Host 1.1, 1 Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, без шинной системы.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,8") до 38,1 см (15")
Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Быстрый ввод в эксплуатацию