SACC-MINMS-5CON-PG16/2,5 - Штекерный соединитель
1456239

Штекерный соединитель, Универсальный, 5-контактный, Штекеры прямое 7/8"-16UNF, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg16, наружный диаметр проводника 12 мм ... 14 мм, Контакт 3 опережающий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов