SACC-MINMR-3CON-PG 9 - Штекерный соединитель
1521465

Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, Штекеры угловой 7/8"-16UNF, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм, Контакт 1 опережающий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов