SACC-MINFS-3CON-PG13 - Штекерный соединитель
1521313

Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, Гнездо прямое 7/8"-16UNF, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg13,5, наружный диаметр проводника 10 мм ... 12 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов