SACC-M12MS-4CON-PG 9-SH - Штекерный соединитель
1501540

Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок