SACC-M12MR-5CON-PG 7 - Штекерный соединитель
1662269

Штекерный соединитель, Универсальный, 5-контактный, Штекеры угловой M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Пластмасса, кабельный ввод Pg7, наружный диаметр проводника 4 мм ... 6 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов